IMI FAS
Miniaturní elektromagnetické ventily
Nabízíme komplexní portfolio elektromagnetických uzavíracích/otvíracích (digitálních) ventilů IMI FAS, a to včetně našeho nejmenšího ventilu IMI FAS FLEXISOL 6,5 mm. Naše elektromagnetické ventily dokonale vyhovují použití, kde je rozhodující výkonnost, spolehlivost a snadná integrace.
FLEXISOL 6,5 mm
- Vynikající poměr průtoku k velikosti
- Průtok až 0,26 kv
- Nízká spotřeba energie: 0,8 W
Vyvinuli jsme FLEXISOL, který představuje průlom v oblasti výkonnosti a integrace, pro přesnou regulaci plynů v přenosných zdravotnických prostředcích a diagnostických přístrojích. FLEXISOL je navržen pro snadnou integraci do kompaktních prostředí.
CHIPSOL 8 mm
- 2/2, 3/2 a NC/NO
- Nízká spotřeba energie
- Dlouhá životnost až 100 milionů cyklů
CHIPSOL má výkonnost 10mm elektromagnetického ventilu v 8mm těle. Špičkový poměr průtoku k rozměru v tomto průmyslovém odvětví, spotřeba energie 0,5 W, držák kazety a vynikající opakovatelnost z něj činí ideální řešení pro integraci do přenosných zařízení. Platforma CHIPSOL zahrnuje ventily uzavírací/otvírací, proporcionální a oddělené od média.
PICOSOL 10 mm
- 2/2, 3/2 a NC/NO/UNI
- Vysoký poměr průtoku k velikosti
- Nejlepší opakovatelnost
Přesné miniaturní elektromagnetické ventily PICOSOL kombinují malé rozměry a nízkou spotřebu s vysokým průtokem, vysokou opakovatelností a dlouhou životností. Jsou vhodné pro přizpůsobení specifikacím OEM. Platforma PICOSOL zahrnuje ventily uzavírací/otvírací a oddělené od média.
MICROSOL 15 mm
- 2/2, 3/2 a NC/NO/UNI
- Vysoký průtok
- Tryska až 3,6 mm
MICROSOL, původně vyvinutý jako první 15mm elektromagnetický ventil na světě, je vysoce modulární a může být konstruován tak, aby splňoval širokou škálu specifikací OEM aplikací. Určil průmyslový standard pro 15mm ventily a získal řadu ocenění za konstrukci a technologii. Platforma MICROSOL zahrnuje ventily uzavírací/otvírací a oddělené od média.
MINISOL 22 mm
- Elektromagnetický ventil 2/2 nebo 3/2
- Tlak až do 40 barů
- NC, NO, blokovací a univerzální modely ventilů
MINISOL se vyznačuje vysokým průtokem, různými uspořádáními základních desek a dlouhou životností. Ventily představují vynikající poměr kvality a ceny pro rozsah tlaků až do 40 barů. Platforma MINISOL zahrnuje ventily uzavírací/otvírací a oddělené od média.
BACOSOL 32 mm
- Elektromagnetický ventil 2/2 nebo 3/2
- Přímo působící nebo řízený
- NC, NO, blokovací a univerzální modely ventilů
Řada BACOSOL obsahuje vysoce výkonné elektromagnetické ventily pro pneumatické nebo hydraulické aplikace s vysokými provozními tlaky, vysokými podtlaky a extrémně nízkou mírou netěsnosti. Platforma BACOSOL zahrnuje ventily uzavírací/otvírací a oddělené od média.