Ventily pro regulaci tekutin

Ventily pro regulaci tekutin se, jak název napovídá, používají tam, kde ventilem protéká reálná tekutina. Lze je nalézt v řadě aplikací od zdravotnictví až po procesní aplikace. Proces může být definován jako přenos tekutiny anebo pevných látek systémem – médiem může být stlačený vzduch, ale také jiné látky, včetně kyselin, zásad, paliva, plynu nebo páry.

Pro tyto aplikace nabízíme rozsáhlou řadu vysoce kvalitních ventilů pro regulaci průtoku od předních průmyslových značek Buschjost, FAS, Herion a Maxseal. Naše komplexní portfolio řešení pro regulaci průtoku zahrnuje modely od miniaturních elektromagnetických ventilů po velké ventily upevňované na přírubu, vyrobené ze široké řady materiálů, jako je například mosaz, eloxovaný hliník nebo nerezová ocel.

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Velikost portu

Provoz

Funkce

Utěsnění sedla

Název řady

Elektromagnetické ventily s diferenčním tlakem

Tyto ventily pracují na základě diferenčního tlaku a pro otevření a zavření využívají tlakovou energii provozní kapaliny. Umožňuje to nižší spotřebu energie a vyšší tlak v systému.

Informace

Elektromagnetické ventily bez diferenčního tlaku

Elektromagnetické ventily bez diferenčního tlaku nevyžadují pro otevření nebo zavření žádný provozní či diferenční tlak v systému a fungují od 0 bar výše.

Informace

Ventily pro prachové filtry

Tyto ventily dodávají intenzivní vzduchové impulzy do znečištěné filtrační vložky, což způsobí uvolnění prachu a nečistot z filtru. Ventily prachového filtru pro vzduchové tryskání jsou určeny k účinnému a levnému čištění.

Informace

Pilotní Ventily s Šikmým Vřetenem

Tyto ventily jsou robustní konstrukce a používají se v celé řadě aplikací, včetně aplikací pro teplotní stabilizaci, aplikace vyžadující odolnost vůči agresivním médiím, nebo tam, kde je třeba ovládat kapaliny s vysokou viskozitou a znečištěním.

Informace