Zobrazuje se 1 - 10 z 19

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Provoz

Funkce

Ochranná třída

Utěsnění sedla

Název řady

Brass Valve Without Solenoid, 1-1/2" NPT

Zboží:8241600.9100.00000
Provoz:2/2
Velikost portu:1-1/2" NPT
Napětí:Bez cívky
Funkce:NC
Kód cívky:9100
no image

Air operated poppet valves - Inline connection (tapped construction)

Zboží:8040035000000000
Provoz:3/2
Pohon:Vzduch/Pružina
Standard:SIL3
Velikost portu:1-1/2" NPT

Solenoid Actuated, Forced Lift Piston Valve

Zboží:8575603.8920.02400
Provoz:2/2
Velikost portu:1-1/2" NPT
Napětí:24Vdc
Funkce:NC
Kód cívky:8920

Aluminium Solenoid Operated Dust Filter Valve, 1-1/2" NPT

Zboží:8297600.8171.23050
Provoz:2/2
Velikost portu:1-1/2" NPT
Napětí:230Vac 50Hz
Jmenovitý průměr:40 mm
Funkce:NC

Aluminium Solenoid Operated Dust Filter Valve, 1-1/2" NPT

Zboží:8297600.8171.12060
Provoz:2/2
Velikost portu:1-1/2" NPT
Napětí:120Vac 60Hz
Jmenovitý průměr:40 mm
Funkce:NC

Aluminium Solenoid Operated Dust Filter Valve, 1-1/2" NPT

Zboží:8297600.8171.11050
Provoz:2/2
Velikost portu:1-1/2" NPT
Napětí:110Vac 50Hz
Jmenovitý průměr:40 mm
Funkce:NC

Aluminium Solenoid Operated Dust Filter Valve, 1-1/2" NPT

Zboží:8297600.8171.02450
Provoz:2/2
Velikost portu:1-1/2" NPT
Napětí:24Vac 50Hz
Jmenovitý průměr:40 mm
Funkce:NC

Aluminium Solenoid Operated Dust Filter Valve, 1-1/2" NPT

Zboží:8297600.8170.00000
Provoz:2/2
Velikost portu:1-1/2" NPT
Napětí:Bez cívky
Jmenovitý průměr:40 mm
Funkce:NC

Aluminium Solenoid Operated Dust Filter Valve, 1-1/2" NPT

Zboží:8297600.6176.23049
Provoz:2/2
Velikost portu:1-1/2" NPT
Napětí:230Vac 40/60Hz
Jmenovitý průměr:40 mm
Funkce:NC
Zobrazuje se 1 - 10 z 19