Šroubení

Náš sortiment šroubení zahrnuje zásuvná šroubení, násuvná šroubení, kompresní šroubení a připojovací šroubení se závitem BSP. Naše šroubení jsou vyrobena ze široké škály materiálů, včetně kompozitních materiálů, mosazi, poniklované mosazi a nerezové oceli. Vyberte si řadu vhodnou pro vaši konkrétní aplikaci. Naše řada Pneufit C s kompozitním tělesem pokrývá většinu průmyslových aplikací a vyznačuje se množstvím tvarů a velikostí v počtu více než 1 000 položek.

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Tvar

Vnější průměr trubky

Sériové

Název řady

Kompozitní Zásuvná Šroubení Pneufit C

Náš sortiment kompozitních zásuvných šroubení Pneufit C je ideální pro běžné pneumatické průmyslové aplikace.

Informace

Kovová Zásuvná Šroubení Pneufit

Naše řada násuvných šroubení Pneufit je ideální pro pneumatické aplikace všeobecné použití a její výhodou je poniklovaná mosazná konstrukce.

Informace

Kompozitní Zásuvná Šroubení Pneufit M

Naše řada kompozitních zásuvných šroubení Pneufit M je ideální pro aplikace, kde je nejdůležitějším faktorem prostor.

Informace

Zásuvná Šroubení z Nerezové Oceli Pneufit S

Naše řada zásuvných šroubení z nerezové oceli Pneufit S je ideálně vhodná v případě, že hledáte pohodlné zásuvné šroubení, avšak s dodatečnou ochranou díky provedení z nerezové oceli.

Informace

Zásuvná Šroubení Fleetfit Pro Vozidla

Naše zásuvná šroubení Fleetfit pro vozidla jsou určena pro použití ve vozidlech včetně brzdových aplikací.

Informace

Násuvná Šroubení

Náš sortiment násuvných šroubení zahrnuje

Informace

Kompresní Šroubení – Externí Matice

Naše kompresní šroubení jsou určena pro robustní aplikace a pro velká zatížení, včetně aplikací používajících pevná nebo polotvrdá potrubí nebo trubky.

Informace

Šroubení BSP a Hadicová Šroubení

Leskle poniklované BSP a hadicové šroubení, odolné korozi.

Informace

Rotační Spojky

Naše řada rotačních spojek se používá v případě, že je třeba provést připojení do otáčivé aplikace o rychlosti až 2 000 ot/min

Informace

Banjo - parallel

Zboží:C0A510405
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:4.0
Tvar:Banjo

Unequal Straight Connectors

Zboží:C00200806
Tvar:Přímý

Straight Union

Zboží:C00200600
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Přímý

Pneufit Push-In Fittings

Zboží:102250828
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Přímý

Pneufit Push-In Fittings

Zboží:102470618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Straight Union

Zboží:C00200800
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Přímý

Universal Tubing Sleeve Metal and Nylon Tube

Zboží:36050105
Vnější průměr trubky:8.0

Y Connector (equal)

Zboží:C00820600
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Y

Straight adaptor - male/taper

Zboží:C01250828
Závit:R1/4
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Přímý