Zobrazuje se 1 - 5 z 5

R05 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/4 NPT, 0.3-8.5 bar, without gauge

Zboží:R05-200-RNLA
Velikost portu:1/4" NPT
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 8.6 bar
Měřidlo:Bez

B05 Series stainless steel filter/regulator, 1/4 PTF, 0.3-8.5 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Zboží:B05-233-M1LA
Velikost portu:1/4" PTF
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:5 µm
Nádrž:Nerezová ocel
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 8.6 bar
Měřidlo:Bez

R07 Series general purpose pressure regulator, 1/4 PTF, 0.3-8.6 bar, without gauge

Zboží:R07-200-RNLA
Velikost portu:1/4" PTF
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 8.6 bar
Měřidlo:Bez

R07 Series general purpose pressure regulator, 1/8 PTF, 0.3-8.6 bar, without gauge

Zboží:R07-100-RNLA
Velikost portu:1/8" PTF
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 8.6 bar
Měřidlo:Bez

R07 Series general purpose pressure regulator, 1/4 PTF, 0.3-8.6 bar, with gauge

Zboží:R07-200-RGLA
Velikost portu:1/4" PTF
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 8.6 bar
Měřidlo:S
Zobrazuje se 1 - 5 z 5