Zobrazuje se 1 - 10 z 77

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Gauges

Zboží:18-015-989
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 145 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Zboží:18-015-013
Velikost portu:R1/8
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 145 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Zboží:18-015-990
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 4 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 58 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.4 MPa

Gauges

Zboží:18-015-885
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 87 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Zboží:18-015-027
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:50 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 10 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 145 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Zboží:18-015-012
Velikost portu:R1/8
Tlacký rozsah (bar):0 ... 6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 87 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Zboží:18-015-011
Velikost portu:R1/8
Tlacký rozsah (bar):0 ... 4 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 58 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.4 MPa

Manometry

Zboží:18-015-204
Velikost portu:1/8" NPT
Jmenovitý průměr:50 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 11 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 160 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1.1 MPa

Gauges

Zboží:18-015-991
Velikost portu:R1/8
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 1.6 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 23 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 0.16 MPa

Manometry

Zboží:18-015-212
Velikost portu:1/8" NPT
Jmenovitý průměr:40 mm
Tlacký rozsah (bar):0 ... 11 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 160 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1.1 MPa
Zobrazuje se 1 - 10 z 77