Zobrazuje se 1 - 5 z 5

R38 Series stainless steel precision regulator, 1/4 NPTF, 0.4-10 bar, without gauge

Zboží:R38-240-RNMA
Velikost portu:1/4" NPTF
Nastavení výstupního tlaku:0.5 ... 10 bar
Měřidlo:Bez

R38 Series aluminium precision regulator, 1/4 PTF, 0.04-2 bar, without gauge

Zboží:R38-200-RNCA
Velikost portu:1/4" PTF
Nastavení výstupního tlaku:0.04 ... 2 bar
Měřidlo:Bez

R38 Series aluminium precision regulator, 1/4 PTF, 0.25-7 bar, without gauge

Zboží:R38-200-RNKA
Velikost portu:1/4" PTF
Nastavení výstupního tlaku:0.25 ... 7 bar
Měřidlo:Bez

R38 Series stainless steel precision regulator, 1/4 NPT, 0.04-2 bar, without gauge

Zboží:R38-240-RNCA
Velikost portu:1/4" NPT
Nastavení výstupního tlaku:0.04 ... 2 bar
Měřidlo:Bez

R38 Series stainless steel precision regulator, 1/4 NPTF, 0.07-4 bar, without gauge

Zboží:R38-240-RNFA
Velikost portu:1/4" NPTF
Nastavení výstupního tlaku:0.07 ... 4 bar
Měřidlo:Bez
Zobrazuje se 1 - 5 z 5