Pneumatické pohony a válce

Pneumatické pohony často označované jako pneumatické válce nebo pneumatické ovladače jsou produkty používané k zajištění pohybu a síly pro aplikace v průmyslové automatizaci. Norgren nabízí v tomto odvětví jednu z nejkomplexnějších řad jednočinných a dvojčinných válců a jejich odpovídajícího příslušenství.

Naše produktová řada lineárních pohonů pokrývá rozsah od kompaktních válců až po válce pro vysoká zatížení, od bezpístnicových válců po kruhové válce, od energeticky úsporných IVAC až po korozivzdorné pohony z nerezové oceli. Tyto produkty jsou plně podporovány naší rozsáhlou škálou příslušenství včetně jazýčkových přepínačů, polovodičových spínačů a jedné z nejrozsáhlejších řad montážních prvků pro průmyslové pohony v tomto odvětví.

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Provoz

Průměr válce

ISOLine™ profilové a svorníkové válce

Nejpopulárnější řada válců v průmyslové automatizaci, Náš sortiment ISO válců splňuje normy ISO 15552, VDMA 24562 a NFE 49-003-01, stejně jako předchozí ISO 6431.

Informace

Kruhové válce

Náš sortiment kruhových válců zahrnuje širokou škálu velikostí vrtání od 8 mm do 63 mm v jednočinné i dvojčinné verzi.

Informace

Kompaktní válce

Nabízíme tři řady kompaktních válců; verze podle normy ISO, ekvivalent podle naší normy a řadu upínacích válců.

Informace

Bezpístnicové válce

Lintra Plus je naše vysoce univerzální řada bezpístnicových lineárních válců spojujících nízkou hmotnost s vysokou pevností.

Informace

IVAC - Válec s Integrovaným Ventilem

Pneumatický válec s integrovaným ventilem (IVAC) je naše unikátní řešení, které nabízí pneumatický pohon, regulační ventil, polohové spínače a regulaci rychlosti v jednom produktu.

Informace

Válce s vedením kluzné jednotky

Sortiment kluzných jednotek a válců s vedením zahrnuje vysoce kvalitní ložiska a kluzné prvky zajišťující dlouhou životnost a spolehlivý provoz.

Informace

Rotační válce

Naše řady rotačních pohonů zajišťují pohyb v úhlu a jsou nabízeny buď s technologií hřeben/pastorek, nebo s opatovou technologií v závislosti na požadovaných výstupních krouticích momentech.

Informace

Nerezové válce

Nabízíme pohony z nerezové oceli, a to jak kruhové ISO pohony podle normy ISO 6342, tak lineární ISO pohony s táhlem podle ISO 15552.

Informace

Vzduchové měchy

Naše měchy umožňují snadnou kompaktní montáž a zároveň nabízejí extrémně vysokou sílu při relativně krátkém zdvihu.

Informace

Spínače

Jsou standardizovány v naší řadě polohových spínačů M/50, dodávají se buď jako jazýčkové, nebo polovodičové spínače a jsou kompatibilní s našimi základními řadami lineárních pohonů buď přímo nebo přes adaptér.

Informace

Tlumiče nárazů

Nabízíme celou řadu tlumičů, které jsou zcela uzavřené a bezúdržbové, s kompletní řadou nosností, montážních konzol a vhodného příslušenství.

Informace

Klasické Válce Řada

Rada odzkoušených a otestovaných výrobku, v níž naleznete klasické produkty od Martonairu a Lintry.

Informace