Zobrazuje se 1 - 10 z 344

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Velikost portu

Délka zdvihu

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 500mm stroke

Zboží:RA/8160/M/500
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:500 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO tie rod double acting cylinder, 63mm diameter, 150mm stroke

Zboží:RA/8063/M/150
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:150 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 250mm stroke

Zboží:PRA/182063/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RA/8160/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 320mm stroke

Zboží:RA/8160/M/320
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:320 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO/VDMA cylinders

Zboží:RA/8200/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:200mm

ISOLine™ profilové válce, 32mm průměr válce, 50mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/803032/M/50
Provoz:Jednočinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:50 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 32mm diameter, 30mm stroke

Zboží:RA/8032/M/30
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:30 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:32mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 400mm stroke

Zboží:RA/8160/M/400
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:400 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 80mm stroke

Zboží:RA/8160/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G3/4
Průměr válce:160mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 344