Zobrazuje se 1 - 10 z 206

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Velikost portu

Roundline double acting cylinder, 50mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RT/57250/M/200
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:Rc1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ profilové válce, 80mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802080/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISO roundline double acting cylinder, 25mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RM/8025/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 6432
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:25mm

ISOLine™ profilové válce, 50mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802050/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:50mm

ISOLine™ profilové válce, 63mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802063/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ profilové válce, 100mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802100/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/2
Průměr válce:100mm

Roundline double acting cylinder, 25mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RT/57225/M/200
Provoz:Dvojčinné
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:Rc1/8
Průměr válce:25mm

ISO roundline double acting cylinder, 20mm diameter, 200mm stroke

Zboží:RM/8020/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 6432
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:20mm

ISOLine™ profilové válce, 40mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802040/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/4
Průměr válce:40mm

Válec s interovaným ventilem (IVAC), verze odolná oplachu, průměr 40 mm, zdvih 200 mm, 5/2 Sol/Sol

Zboží:PRA/882040/MIB/M4/200
Provoz:Dvojčinné
Pohon:Sol/Sol
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G1/8
Průměr válce:40mm
Napětí:24Vdc
Typ ventilu:5/2
Zobrazuje se 1 - 10 z 206