Zobrazuje se 1 - 10 z 266

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Průměr válce

Provoz

Standard

Nemagnetický nebo bez magnetický

Délka zdvihu

Air bellow, single acting, 4-1/2" diameter, 40mm stroke

Zboží:PM/31041
Provoz:Jednočinné
Délka zdvihu:40 mm
Velikost portu:G3/8
Jmenovitý průměr:4-1/2"
Počet závitů:1

ISOLine™ profilové válce, 63mm průměr válce, 160mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802063/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ profilové válce, 80mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802080/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISOLine™ profilové válce, 80mm průměr válce, 80mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802080/M/80
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:80 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISOLine™ profilové válce, 80mm průměr válce, 160mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802080/M/160
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:160 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISOLine™ profilové válce, 80mm průměr válce, 100mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802080/M/100
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:100 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISOLine™ profilové válce, 80mm průměr válce, 250mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802080/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:80mm

ISOLine™ profilové válce, 63mm průměr válce, 250mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802063/M/250
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:250 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ profilové válce, 63mm průměr válce, 200mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802063/M/200
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:200 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm

ISOLine™ profilové válce, 63mm průměr válce, 125mm délka tlumení, ISO15552

Zboží:PRA/802063/M/125
Provoz:Dvojčinné
Standard:ISO 15552
Délka zdvihu:125 mm
Velikost portu:G3/8
Průměr válce:63mm
Zobrazuje se 1 - 10 z 266