Marvellous Machines

Víme, že vášní inženýrů je vytvářet zařízení pro řešení nejnáročnějších technických problémů na světě. Naše nápady, naši lidé, naše produkty, naše služby; to vše slouží k tomu, aby se zařízení našich zákazníků – a náš svět – pohybovaly rychleji, bezpečněji a efektivněji. Představte si ty možnosti, když spojíme své síly…

Prozkoumejte náš úžasný svět…

Dnešní špičková zařízení

Sdílíme vaše nadšení pro vaše zařízení a jsme vždy k dispozici s odbornými znalostmi, poradenstvím a vlastními řešeními, abychom tato zařízení udrželi v pohybu rychleji, bezpečněji a efektivněji.

Čtěte více
Historie špičkových zařízení

Víme, že inženýři mají vášeň pro stroje a zařízení, a chceme oslavit způsob, jakým se v naší historii změnila naše úžasná zařízení a vynálezy.

Čtěte více
Marvellous Maintenance

Údržba během výroby může být náročná. Nicméně je důležité chránit vaše stroje, které podléhají opotřebení.

Čtěte více

Provoz špičkových zařízení

Jsme tvůrci nových nápadů. Tvůrci pohybu. Využijte naši představivost, která vám pomůže udržet vaše zařízení v pohybu, všude od průmyslové automatizace po železnici. Ve vzájemné spolupráci vám pomůžeme zrealizovat vaši vizi.

 

Jen si představte, co všechno bychom pro Vás mohli udělat...


Úžasné produkty

Náš sortiment výrobků posunuje hranice průmyslové automatizace, od těžby a textilu až po potraviny a nápoje. Naši představivost a odborné znalosti zapojujeme za účelem vytváření inovativních prvků a geniálních řešení, která udržují skvělá průmyslová zařízení v provozu bezpečným a efektivním způsobem.

Představujeme nový spínač M/50 s možností IO-Link

Náš nový spínač M/50 s možností IO-Link dělá z akčních členů a snímačů aktivní účastníky v každém procesním řetězci.

Čtěte více
Představení nového sortimentu zařízení Excelon® Plus

Nabízí výjimečné parametry, je kompaktní a lehké, bez omezení v robustnosti a je vhodné pro všechny průmyslové aplikace.

Čtěte více
FLEXISOL

IMI FAS FLEXISOL je dvoucestný nebo třícestný ventil s půdorysem pouhých 6,5 mm – ideální pro snadnou integraci do kompaktních prostředí.

Čtěte více
Představení řady ISOLine™

Řada IMI Norgren ISOLine™ je doslova bezúdržbový ISO válec, který se vyznačuje spolehlivostí i robustností.

Čtěte více
Modulární I/P pilotní ventil, typ 220

Je schopen ovládat tlak vyšší než 1 bar při použití jedné tisíciny příkonu energeticky úsporné žárovky.

Čtěte více
IVAC

IVAC je pneumatický válec s integrovaným ventilem a magneticky ovládanými spínači pro kontrolu pohonu.

Čtěte více
Přírubové ventily

Zavádíme nové, větší ventily DN 65, DN 80 a DN 100 – zcela novou generaci přírubových ventilů.

Čtěte více