Flüssigkeitskühllösungen für Rechenzentren- Präzise Fluidregelung für anspruchsvolle Hochdichte‑Umgebungen

    Unser Ansatz

    Hochleistungs‑Fluidregelung für Rechenzentren der nächsten Generation

    Moderne Kühlarchitekturen für Rechenzentren reichen von hochleistungsfähigen Cooling Distribution Units (CDUs) über die Verteilung auf Rack‑Ebene bis hin zu chipnahen Flüssigkeitskühlkreisläufen. In diesem gesamten Systemverbund ist eine präzise Regelung von Durchfluss, Druck und Temperatur entscheidend, um thermische Stabilität zu gewährleisten und empfindliche IT‑Hardware zu schützen.

    Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Ventilen, Ventilblöcken, Sensorik‑ und mikrofluidischen Technologien, die speziell für sicherheits‑ und verfügbarkeitskritische Kühlumgebungen entwickelt wurden. Unsere Lösungen unterstützen Direct‑to‑Chip‑Flüssigkeitskühlung, sichere Kühlmittelverteilung, Systemschutz und langfristige Betriebseffizienz in hochdichten Rechenzentrumsinfrastrukturen.

    Warum es darauf ankommt: Ausgelegt für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Dauerbetrieb

    Zuverlässige Fluidregelung ist entscheidend für Verfügbarkeit, Sicherheit und thermische Stabilität in flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren im 24/7‑Betrieb. Unsere Technologien sind für den Einsatz unter anspruchsvollen thermischen, chemischen und betrieblichen Bedingungen ausgelegt, wie sie in modernen Rechenzentren üblich sind. Durch die Kombination aus präziser Ventiltechnik, kompakter Mikrofluidik und optionaler Sensorik ermöglichen wir Kühlsysteme, die Leistung, Effizienz und langfristige Zuverlässigkeit optimal ausbalancieren.
    Reproduzierbare, stabile Leistung
    für präzise Temperatur‑ und Durchflussregelung
    Ultraleckagearme Konstruktionen
    zum Schutz der Verfügbarkeit und empfindlicher IT‑Systeme
    Kompakte, konfigurierbare Lösungen
    für dichte Installationen auf Rack‑Ebene
    Kühlmittelkompatible Werkstoffe
    einschließlich Edelstahl, Messing und Hochleistungskunststoffen
    Globale Engineering‑Unterstützung
    von der frühen Konzeptphase bis zur Inbetriebnahme

    Direct‑to‑Chip‑Flüssigkeitskühlsysteme
    Direct‑to‑Chip‑Flüssigkeitskühlung führt die Wärme direkt an den Prozessoren über flüssigkeitsgekühlte Cold Plates ab und ermöglicht so höhere Leistungsdichten sowie verbesserte thermische Stabilität für KI‑ und High‑Performance‑Workloads.
    Flüssigkeits‑Verteilermanifolds auf Server‑Rack‑Ebene
    Kompakte Flüssigkeitsverteilermanifolds auf Rack‑Ebene sorgen für eine gleichmäßige Kühlmittelverteilung über mehrere Server hinweg und tragen so zu einer konsistenten thermischen Performance in Hochdichte‑Umgebungen bei.
    Cooling Distribution Units (CDUs)
    Cooling Distribution Units regeln und verteilen das Kühlmedium zwischen der Gebäudeinfrastruktur und der IT‑Hardware und passen die Kühlleistung in Echtzeit an die anfallenden Wärmelasten an.
    Spül‑, Bypass‑ und Sicherheits‑Interlock‑Systeme
    Spül‑, Bypass‑ und Interlock‑Systeme unterstützen eine sichere Inbetriebnahme, den Betrieb sowie Wartungsarbeiten durch kontrollierte Kühlmittelführung und Systemschutz.
    Kompressoren und Kältemittelmanagement
    Kältemittelmanagement‑Systeme unterstützen eine effiziente Wärmeabfuhr und hohe Energieeffizienz in fortschrittlichen Rechenzentrums‑Kühlarchitekturen.

    Warum wir der richtige Partner für Rechenzentrumskühlung sind

    Die Wahl des richtigen Partners für Fluidregelung ist entscheidend für Zuverlässigkeit, Sicherheit und langfristige Performance in flüssigkeitsgekühlten Rechenzentrumsumgebungen. Unsere Technologien sind in sicherheits‑ und verfügbarkeitskritischen Anwendungen etabliert, in denen Präzision und Verfügbarkeit oberste Priorität haben.
    Nachgewiesene Fluidregelungs‑Expertise
    Umfassende Erfahrung in Ventil‑, Manifold‑ und Mikrofluidik‑Technologien für anspruchsvolle thermische und betriebliche Anforderungen.
    Ausgelegt für Zuverlässigkeit und ultraniedrige Leckage
    Entwickelt zur Minimierung von Leckagerisiken und für einen kontinuierlichen 24/7‑Betrieb in sensiblen IT‑Umgebungen.
    Flexible, kompakte Systemintegration
    Konfigurierbare Designs und geringe Baugrößen ermöglichen eine nahtlose Integration in dichte Rack‑ und Systemarchitekturen.
    Globale Engineering‑ und Applikationsunterstützung
    Unterstützung von der frühen Konzeptphase bis zur Inbetriebnahme – mit globaler Abdeckung sowie bewährter Tier‑1‑ und Tier‑2‑Lieferfähigkeit.

    Fallstudien und Anwendungsbeispiele

    Warum Zuverlässigkeit in der Halbleiterfertigung und in Rechenzentren entscheidend ist

    So verhindern Sie Ventilausfälle in Verdichterkühlsystemen von Rechenzentren

    Maßgeschneiderte Magnetventile verbessern die Leistung von Burn-in-Systemen

    Den Kunden durch Taten an erste Stelle setzen

    Kühlungslösungen für Rechenzentren der nächsten Generation

    Erfahren Sie, wie wir moderne flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren mit präzisen Fluidregelungstechnologien unterstützen. Diese Broschüre beschreibt unseren Ansatz für Direct‑to‑Chip‑Kühlung, Kühlmittelverteilung und Systemschutz in sicherheits‑ und leistungs­kritischen Hochdichte‑Umgebungen.