Ein anwendungsorientierter Ansatz für die Flüssigkeitssteuerung
Unsere Lösungen kommen weltweit in einer Vielzahl professioneller Getränkeausgabesysteme zum Einsatz, von halb- und vollautomatischen Kaffeemaschinen über Milch- und Sirupspender bis hin zu Bier- und Cider-Systemen, intelligenten Wasserspendern und Sprudelwasserspendern sowie Wein- und Cocktail-Anwendungen.

Moderne Kaffeemaschinen sind auf präzise Dosierung, schnelle Reaktion und wiederholbare Steuerung angewiesen, um bei jedem Getränk gleichbleibenden Geschmack zu liefern. Hohe Nutzungsfrequenzen und kompakte Maschinenkonzepte stellen wachsende Anforderungen an die Leistung der Fluidsteuerung.
Herausforderungen für den Kunden
Schwankungen zwischen den Portionen und uneinheitliche Extraktionsqualität
Begrenzter Einbauraum in kompakten gewerblichen Maschinen
Hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit bei hoher Auslastung in Selbstbedienungsanwendungen
Ausgabesysteme für mehrere Milchsorten erfordern strenge Reinigungs- und Wartungsvorschriften
Partikel und schwere Medien verursachen Leckagen und ungeplante Ausfallzeiten
So unterstützen wir Sie
Wir unterstützen kompakte, leistungsstarke Kaffeesystemdesigns mit schnell ansprechender Fluidsteuerung und ingenieurtechnischer Beratung, um Konsistenz, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit zu verbessern. Mediengetrennte (media-separated) Optionen stehen für die Milchverarbeitung und langfristige Systemleistung zur Verfügung.

Milch- und Sirupausgabe
Anwendungen mit Milch und Sirupen erfordern eine kontrollierte, wiederholbare Ausgabe, um Produktqualität und Hygiene zu erhalten. Höhere Viskosität, Temperaturempfindlichkeit und häufige Reinigung stellen zusätzliche Anforderungen an die Systemauslegung.
Herausforderungen für den Kunden
Einhaltung der Hygienestandards bei hochfrequenten Dosierzyklen
Verhinderung von Verstopfungen und Leckagen in kritischen Durchflusswegen
Vermeidung von Kreuzkontaminationen zwischen verschiedenen Produkttypen
Erreichung einer konsistenten Portionskontrolle zur Qualitätssicherung und Kostenkontrolle
So unterstützen wir Sie
Wir unterstützen die zuverlässige Ausgabe viskoser Flüssigkeiten durch geeignete Komponentenauswahl und Systemverständnis und helfen Kunden, Hygieneanforderungen zu erfüllen und gleichbleibende Leistung über die Zeit zu sichern.

Bier- und Cider-Ausgabe
Bier- und Cider-Systeme sind auf stabilen Druck, präzise Durchflusssteuerung und hygienisches Fluidhandling angewiesen, um Geschmack, Karbonisierung und Ausbeute zu schützen. Zuverlässigkeit ist besonders in stark frequentierten Locations wie Pubs, Bars und Veranstaltungsorten wichtig.
Herausforderungen für den Kunden
Mangelhafte Druckregelung und Durchflussstörungen führen zu Schaumbildung, Materialverschwendung und uneinheitlicher Abfüllqualität
Häufige Reinigungszyklen beschleunigen den Verschleiß der Komponentenr
Ungeplante Ausfallzeiten während der Spitzenauslastung haben direkte wirtschaftliche Auswirkungen
So unterstützen wir Sie
Wir helfen, die Ausgabeleistung mit präzisen Fluidsteuerungslösungen zu stabilisieren, die für häufiges Schalten und anspruchsvolle Getränkeumgebungen ausgelegt sind. Das unterstützt höhere Ausbeute, weniger Verluste und gleichbleibende Servicequalität.

Smart Water und Kohlensäurewasser
Smart- und Kohlensäurewassersysteme sind auf die präzise Steuerung von Wasser, CO₂ und Temperatur angewiesen, um ein gleichbleibendes Trinkerlebnis zu liefern. Zunehmend integrieren diese Systeme Heiß- und Kaltausgabe, Aromatisierung und Konnektivität für den Einsatz in Büros, Gastronomie und öffentlichen Räumen.
Herausforderungen für den Kunden
Aufrechterhaltung stabiler Drücke und einer gleichbleibenden Kohlensäurekonzentration in Umgebungen mit hoher Auslastung
Kalkablagerungen und schwankende Wasserqualität beeinträchtigen die Leistung im Laufe der Zeit
Verschleiß der Komponenten erhöht den Wartungsaufwand
Anforderungen an intelligente Systeme zur Erreichung von Effizienz-, Überwachungs- und Nachhaltigkeitszielen
So unterstützen wir Sie
Wir unterstützen Smart- und Kohlensäurewassersysteme mit zuverlässiger Steuerung von Flüssigkeiten und Gasen für stabile Karbonisierung, proportionalen Durchfluss und verlässlichen Betrieb in Heiß- und Kaltanwendungen. Unsere Lösungen unterstützen Automatisierung, Monitoring und ein effizientes Systemdesign auf lange Sicht.

Wein- und Cocktailsysteme
Wein- und Cocktail-Ausgabesysteme sind auf Genauigkeit und Wiederholbarkeit angewiesen, um die Produktqualität zu schützen und ein konsistentes Markenerlebnis zu liefern – insbesondere bei Premiumgetränken.
Herausforderungen für den Kunden
Oxidation und Abfälle beeinträchtigen die Produktqualität
Ungenaue Dosierung und Zuverlässigkeitsprobleme in komplexen Mehrlinienanlagen
Zucker und Partikel führen zu Rückstandsbildung und Leckagen
Erhöhter Wartungsaufwand aufgrund von Rückstandsbildung
So unterstützen wir Sie
Wir unterstützen kontrollierte Ausgaben mit mediengetrennten Lösungen, die empfindliche Getränke schützen und gleichzeitig Systemzuverlässigkeit und Verfügbarkeit erhalten.
Fachkompetenz im Bereich der Getränkeausgabe, die in jedes einzelne Bauteil des Systems einfließt.
IMI ist der einzige Partner, der ein umfassendes, hygienisches und systemintegriertes Portfolio anbietet – bestehend aus medientrennten Ventilen, Armaturen, Regelungen und Magnetventilen –, das OEMs dabei unterstützt, Plattformen zu vereinfachen, die Wartung zu erleichtern und Ausfallzeiten zu reduzieren.
- Beverage-native system expertise
Ausgerichtet auf die Anforderungen von Ausgabesystemen
Getränkeausgabesysteme stellen ganz eigene technische Herausforderungen dar – von der Erhaltung von Geschmack und Kohlensäure bis hin zur Gewährleistung von Hygiene, Reinigungszyklen und hochfrequentem Betrieb. Dank unserer Erfahrung mit Systemen für Bier, Kaffee, Wasser, Milch, Sirup, Wein und Cocktails können wir die gesamte Ausgabelandschaft unterstützen, nicht nur einzelne Komponenten.
- Integrated fluid control portfolio
Weniger Schnittstellen, einfachere Plattformen
Ventile, Armaturen und Regelungslösungen sind auf das Zusammenspiel ausgelegt und helfen OEMs dabei, die Komplexität bei den Lieferanten zu reduzieren und Systemlayouts zu vereinfachen. Dies unterstützt eine effizientere Entwicklung, eine einfachere Validierung und eine reibungslosere Einführung auf globalen Getränkeprogrammen.
- Hygiene and media protection
Entwickelt für eine sauberere und zuverlässigere Abgabe
Medientrennte Ventiltechnologie und Konstruktionen ohne Totvolumen tragen dazu bei, Bereiche zu reduzieren, in denen sich Rückstände ansammeln können. Dies fördert die Hygiene in Systemen für Milch, Sirup, Wasser und gemischte Flüssigkeiten und trägt gleichzeitig dazu bei, Wartungsprobleme im Zusammenhang mit Verstopfungen, Rückstandsbildung und häufigen Reinigungen zu reduzieren.
- Performance you can validate
Konsistente Regelung für anspruchsvolle Betriebsbedingungen
Geringe Schwankungen bei Druck, Durchfluss oder Reaktionszeit können Geschmack, Schaumbildung, Portionierung, Ausschuss und Kundenerlebnis beeinflussen. Unsere Lösungen zur Flüssigkeitssteuerung wurden entwickelt, um eine wiederholbare Leistung in kompakten, hochfrequent betriebenen Getränkesystemen zu gewährleisten, in denen Zuverlässigkeit jeden Tag zählt.
- Compliance-ready design support
Entwickelt für globale Anforderungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Unsere Lösungen werden unter Berücksichtigung der wichtigsten Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt, einschließlich der Materialien, der Grundsätze für hygienisches Design und der relevanten globalen Standards. Dies hilft OEMs, bei der Entwicklung von Ausgabesystemen für verschiedene Märkte und Betriebsumgebungen sicher zu planen.
In Getränkeausgabesystemen können geringe Druck- oder Durchflussschwankungen Geschmack, Verluste und Wartungsaufwand beeinflussen. Eine zuverlässige Steuerung auf Komponenten- und Systemebene ist für den täglichen Betrieb unverzichtbar.
Unsere Lösungen sind auf die Realität von Food-&-Beverage-Umgebungen ausgelegt und verbinden gleichbleibende Fluidsteuerung mit robusten Designs für hohe Zyklenzahlen. So lassen sich ungeplante Stillstände reduzieren, Reinigungsregime unterstützen und die Lebensmittelsicherheit absichern. Eine präzise Steuerung trägt zudem zu höherer Ausbeute, weniger Verlusten und einem nachhaltigeren Systembetrieb bei.

Fallstudien und Anwendungsbeispiele

Vom Konzept bis zur weltweiten Produktion
Erfolgreiche Getränkeausgabesysteme hängen von mehr als nur der Auswahl der richtigen Komponenten ab. Sie erfordern Anwendungsverständnis, Systemoptimierung und eine langfristige Zuverlässigkeitsplanung. Wir arbeiten eng mit Getränke-OEMs und Systemintegratoren zusammen – vom frühen Konzept- und Validierungsstadium bis hin zur Produktion und weltweiten Markteinführung. Unsere Teams unterstützen die anwendungsspezifische Auswahl, die Leistungsoptimierung und die Zuverlässigkeitsplanung – und helfen unseren Kunden so, ungleichmäßige Ausgabe, vorzeitigen Verschleiß von Komponenten oder überdimensionierte Konstruktionen zu vermeiden.
Mit unserer Erfahrung in einem breiten Spektrum von Getränkeanwendungen bringen wir systemweite Einblicke ein, die skalierbare Plattformen, eine lange Lebensdauer sowie die Ausrichtung auf Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Wir helfen Ihnen bei der Bewältigung von Herausforderungen bei der Getränkeausgabe.
Jede Getränkeanwendung stellt unterschiedliche Anforderungen an Durchflussregelung, Hygiene, Druckmanagement und Systemintegration. Unser Team verbindet Fachwissen über Getränkeanwendungen mit Expertise in der Fluidtechnik, um Ihnen dabei zu helfen, die Systemleistung zu optimieren, Entwicklungsrisiken zu reduzieren und einen zuverlässigen Betrieb über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu gewährleisten – vom Konzept bis zur Produktion.