Unsere Premiumprodukte verbessern die Leistung und erhöhen die Produktivität in unterschiedlichsten Produktionsbereichen auf der ganzen Welt.
Bedingt durch viele Jahre an Erfahrung in jeder dieser Branchen kennen wir die technischen Herausforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, um wegweisende Plattformprodukte für spezifische Anforderungen zu entwickeln.
Unser technischer Service ermöglicht Ihnen einen leichten und schnellen Zugang zu unseren Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen mehr Zeit verschaffen und die Möglichkeit effizienter zu arbeiten.
Serviceleistungen im Überblick - Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um die Antriebs- und Fluidtechnik.
Norgren gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Antriebs- und Fluidtechnik.
Unsere Standard- und kundenspezifischen Produkte verrichten über Jahre zuverlässig ihre Aufgaben in härtesten Umgebungen und schweren Frachtanwendungen.
Für die automatisierte Steuerung von Frachtklappen und -türen konzipiert, bieten unsere Pionierlösungen ein sicheres, effizientes Be- und Entladen. Sie sorgen für Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität für Ihren Bahnbetrieb und helfen so, die Gesamtbetriebskosten zu senken.
AUTOSCAT ist ein Einzelwagen-Lufttester, der einfach von einer Person zum Wagen getragen werden kann, der getestet werden muss. Es ist mit dem Wagen und einer Luftzufuhr verbunden, und einfach durch Drücken der Starttaste werden die Tests automatisch ausgeführt, während der Bediener visuelle Prüfungen durchführt.
Der Bediener erhält eine visuelle Anzeige von bestandenen Testphasen oder Fehlern auf der Vorderseite des Gerätes. Nach Beendigung wird das Gerät an einem PC angeschlossen, die Daten werden heruntergeladen und die Informationen für jeden Test in einem leicht ablesbaren Bericht angezeigt. Dies ermöglicht ein besseres Verständnis und Diagnose der aufgezeichneten Testinformationen für jeden Wagen.
Telefon 02802 49 0
Mo-Do: von 08:00 bis 17:00 Uhr Fr: von 08:00 bis 16:00 Uhr
E-Mail deutschland@imi-precision.com