Produkte


Hochdruckprodukte

Unsere Produkte für Hochdruckanwendungen bieten einen Arbeitsdruck von bis zu 1500 bar. Wir haben Ventile, Regler, Verteiler, sowie speziellen Lösungen für die Druck- und Durchflussregelung unter den Marken IMI Maxseal, IMI Norgren, IMI Herion und IMI Buschjost im Programm.


Diese Produkte kommen in verschiedenen sicherheitsrelevanten und prozesskritischen Anwendungen zum Einsatz, bei denen Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für unsere Kunden von größter Bedeutung sind. Wir beliefern unter anderem die folgenden Branchen:

  • Marine
  • Nuklear
  • Öl und Gas
  • Industriegas
  • Luft- und Raumfahrt

 



Produkte

Druckregler

Druckregler werden zur Regelung des Förderdrucks in einer Anwendung genutzt. Wir bieten Druckregler, die sowohl mit mittleren (bis zu 100 bar), als auch mit hohen (über 100 bar) Drücken kompatibel sind. Federbelastete und dombelastete Druckregler werden eingesetzt, um den Druck im nachgeschalteten System zu regeln, während Gegendruckregler den Druck im vorgeschalteten Bereich steuern. Federbelastete Druckregler kommen in Anwendungen zum Einsatz, in denen eine schnelle und leichte Anpassung des Drucks im nachgeschalteten Bereich wichtig ist. Dombelastete Druckregler liefern im Vergleich dazu eine bessere Leistung, die Anpassung gestaltet sich jedoch schwieriger.

Unsere Druckregler können in Reihe geschaltet oder für ein- und mehrstufige Druckregelungen eingesetzt werden. Unser Angebot umfasst:

Magnetventile

Magnetventile können eingesetzt werden, um die Betätigung größerer Ventile zu steuern. Magnetventile von IMI Maxseal werden im Allgemeinen als die zuverlässigsten Ventile auf dem Markt angesehen, da sie die Sicherheitsstufe SIL 3 erfüllen und nach weltweit gültigen Standards für Gefahrenbereiche zertifiziert sind. Unser Produktangebot umfasst LNG-kompatible Magnetventile, hydraulische Magnetventile, eigensichere Ventile und Ventilinseln, die Drücke von bis zu 320 bar handhaben können.

Regelventile

Von der Regelung primärer Kühlkreise in Kernreaktoren bis hin zur Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik und Flaschenkopfventilen – wir verfügen über eine Palette an Rückschlagventilen, Druckentlastungsventilen und Federbalgventilen, die ihre Zuverlässigkeit im Betrieb unter Beweis gestellt haben. Sie werden häufig in der Nuklearbranche, der Marine, im CNG-Sektor und in der Raumfahrt eingesetzt.

Zu unserem Programm gehören folgende Arten von Regelventilen:

  • Manuelle Absperrventile
  • Druckentlastungsventile
  • Rückschlagventile
  • Absperrventile
  • Faltenbalg-Absperrventile
  • Überströmventile
  • Sicherheitsabsperrventile
Ventilinseln

Ventilinseln verfügen über eine Reihe von konstruktionsbedingten Vorteilen, wie Platzeinsparungen und weniger potentielle Leckagestellen. Unsere Lösungen werden mithilfe unseres Kernangebots an Regler- und Ventilprodukten an die Bedürfnisse unserer Kunden individuell angepasst. Sie umfassen üblicherweise Druckregler, Magnetventile und Absperrventile in einem einzigen Block - je nachdem, welche Anforderungen von der Anwendung gestellt werden.

  • Starterblöcke
  • Druckminderstationen
  • Kundenspezifische Verteilerlösungen
Filter

Wir bieten Filter für den Schutz aller Regelungsoptionen in unserer Hochdruck-Produktpalette. Sie sind für Systeme mit hohem Durchfluss geeignet und halten hohen Differenzdrücken stand. Die Filter können sowohl als Inline-, als auch als T-Filter verbaut werden.

Rohrverbinder

Zu unserem Angebot gehören Rohrverbinder für Hochdruckanwendungen, die für den Anschluss von Komponenten und Rohrleitungen innerhalb eines Systems verwendet werden können. Mithilfe der dreiteiligen, flachen Dichtungskonstruktion lassen sie sich ausbauen, ohne dass ein Eingriff in das Leitungssystem erforderlich ist.

Telefon 05731-791-0

Sie benötigen Hilfe zu Buschjost Produkten? Dann kontaktieren Sie uns bitte unter 05731-791-0.