Cadent™ Syringe Pump


Cadent™ 3 Spritzenpumpe

Die IMI Norgren Cadent™ 3 Spritzenpumpe ist eine hochflexible Flüssigkeitsdosierpumpe mit außergewöhnlicher Dosiergenauigkeit und Präzision. Diese 3cm Hublängeneinheit ist kompakt, zuverlässig und verfügt über einzigartige Diagnosemöglichkeiten.


Der Cadent™ 3 ist in drei mechanischen Auflösungen erhältlich – 6K, 12K oder 24K – und kann mit oder ohne Elektronik, je nach Anwendungsanforderung, erworben werden. Die Pumpe kann auch als Einzelgerät betrieben werden.

Die Cadent™ 3 ist voll kompatibel mit unseren 3-cm-Spritzen und -Ventilen und kann daher mit einem Magnetventil oder einem Drehventil mit bis zu 12 Anschlüssen kombiniert werden, um mehrere Fließwege zu schaffen. Eine Auswahl an Spritzen zwischen 50 µl und 5 ml vervollständigen Ihre Einheit und geben Ihnen die volle Kontrolle über das Erreichen des gewünschten Dosiervolumens oder der gewünschten Flussrate.

Die Cadent™ 3 Pumpe hat mehrere einzigartige Eigenschaften, die sie zur besten Wahl für präzise fluidische Bewegungen in der Life-Science-Instrumentierung machen:

  • Branchenführende niedrige Strömungsstabilität bis hinunter zu 1 µl/min mit einer 1-ml-Spritze
  • Einstellbare Flussraten zwischen 0,008 µl und 500 ml/min.
  • Erweiterter Drehzahlbereich: 1/16 Schritte/Sek. bis 100.000 Schritte/Sek.
  • Dauerhafte Präzision und Genauigkeit über die gesamte Lebensdauer
  • Programmierbare Fehlersuche über Smart Diagnostics
  • UL/CE/CSA zertifiziert

Level 1

Einfachheit auf höchstem Niveau; ein Spritzenantrieb, der für hohe Präzision und Genauigkeit in jedem System ausgelegt ist.

Level 2

Wählen Sie für eine optimale Leistung aus unserem umfangreichen Programm an Ventilen und Spritzen.

Level 3

Mit einem kompletten System entscheiden Sie sich für das revolutionäre Elektronikpaket; unübertroffen in Leistung und Intelligenz.


Verwandte Produkte

Erfahren Sie mehr über unsere Drehventile und Pumpenspritzen.