Valves


Life-Science-Ventile

Wir bieten die unterschiedlichsten Ventiltypen an. Präzise, speziell angefertigte Ventile für Flüssig- und Gasanwendungen in der Life-Science-Instrumentierung bilden den Kern unserer Kompetenz.


Ventile sind entscheidend für die korrekte und genaue Medienzufuhr in jedem System, und deshalb muss die Auswahl der Ventile sorgfältig getroffen werden.

Jeder Ventiltyp ist so konzipiert, dass er den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wird. Die Drehventile, die für den Anschluss an Kloehn-Spritzenpumpen konzipiert sind, bieten die Möglichkeit für zahlreiche Fließwege. Magnetventile werden elektronisch angesteuert und sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich – einschließlich direkt wirkend, proportional und rückwirkend (Rückschlagventil) – und ermöglichen so eine flexible Durchflussregelung. Und Sicherheitsventile sind für die Systemsicherheit im Falle einer Überdruckbeaufschlagung ausgelegt.

Unser Ventilportfolio wurde entwickelt, um die unterschiedlichsten Anforderungen an die Durchflussregelung zu erfüllen, aber im Einklang mit der Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung verfügen wir über unübertroffenes technisches Know-how bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für jeden Ventiltyp.


Ventile

Drehventile

Diese Ventile wurden für die Kombination mit Kloehn-Spritzenpumpen und Ventiltreibern entwickelt und eignen sich für eine breite Palette von strömungsmechanischen Analyse- und Diagnoseinstrumenten.

Magnetventile

Mit unseren direkt wirkenden Magnetventilen stehen eine Vielzahl von Durchfluss- und Druckoptionen zur Verfügung. Umfangreiche Werkstoffoptionen schaffen Lösungen für fluidische Kreisläufe in einer Vielzahl von Anwendungen.

Proportionalventile

Das IMI FAS 16 mm FASPROP ist weit verbreitet, um die Regelung geringer Gasdurchflüsse in anspruchsvollen analytischen Instrumentierungsanwendungen und das 16mm FLATPROP EQI & EQP für die Regelung hoher Gasdurchflüsse für die Gasdosierung in medizinischen Instrumenten Wo der Bauraum beengt ist, vervollständigt das IMI FAS 8 mm CHIPPROP unser Portfolio an Proportionalventilen.

Mediengetrennte Ventile

Mit einer breiten Palette von Absperrventilen, die von 8 mm Miniaturventilen bis hin zu 32 mm 3/2-Ventilen reicht, sind wir gut positioniert, um den Anforderungen der Märkte für analytische und diagnostische Instrumente gerecht zu werden.

Überdruckventil

Dieses kompakte Ventil wurde entwickelt, um luftbetriebene Systeme vor Überdruck zu schützen und bietet somit zusätzliche Sicherheit für das Gerät und seine Benutzer. Dieses Ventil bietet einfach zu installierende Mechanismen und einstellbare Druckstufeneinstellungen.

Rückschlagventile

Unsere Rückschlagventile bieten ein einfaches und zuverlässiges Inline-Ventildesign, das den Durchfluss in eine Richtung zulässt und die volle Kontrolle über die Probenbewegung gewährleistet.

Manuelle Ventile

Kloehns Miniaturventile sind für den manuellen Betrieb konzipiert und bieten eine Vielzahl von Durchflussmöglichkeiten. Die Ventile sind leicht und platzsparend.

E-Mail deutschland@imi-precision.com

Mo-Do: von 08:00 bis 17:00 Uhr
Fr: von 08:00 bis 16:00 Uhr