Media Separated Valves


Mediengetrennte Ventile

Unsere IMI FAS-Baureihe von Mediengetrennten- oder Absperrventilen bietet leistungsstarke Lösungen zur Regelung aggressiver oder empfindlicher Medien durch Reduzierung des Innenvolumens, der Materialauswahl, der Durchflussmengen und der Begrenzung der Wärmeentwicklung.

Die mediengetrennten Ventile von IMI FAS werden vorteilhaft in analytischen Instrumenten wie Total Organic Carbon (TOC) Instrumenten, in diagnostischen Instrumenten wie POC, in automatisierten Liquid Handling Maschinen und zur Prozessüberwachung eingesetzt.


8mm CHIPSOL MS

  • 2/2 NC mediengetrennt
  • Kartuschen-, oder Flanschmontage
  • Lange Lebensdauer bis zu 30 Millionen Zyklen

CHIPSOL bietet die Leistung eines 10-mm-Magnetventils in einem 8-mm-Gehäuse. Das branchenführende Durchfluss-/Größenverhältnis, der Stromverbrauch von 0,5 W, die Kartuschenmontage und die ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit machen es ideal für die Integration in tragbare Geräte. Die CHIPSOL-Plattform umfasst On/Off-, Proportional- und mediengetrennte Ventile.


10mm PICOSOL MS

  • 3/2 UNI mediengetrennt
  • Hohes Durchfluss-/Größenverhältnis
  • Großer Druckbereich

PICOSOL Präzisions-Miniatur-Magnetventile vereinen kleine Baugröße und geringe Leistung mit hohem Durchfluss, hoher Wiederholgenauigkeit und langer Lebensdauer. Sie sind gut geeignet, um an OEM-Spezifikationen angepasst zu werden. Die PICOSOL-Plattform umfasst On/Off- und mediengetrennte Ventile.


15mm MICROSOL MS

  • 2/2 NC and 3/2 2/2 NC und 3/2 UNI mediengetrennt
  • Praktisch kein Totvolumen
  • Hervorragendes Verhältnis von Durchfluss zu Größe

MICROSOL, ursprünglich als das weltweit erste 15-mm-Magnetventil entwickelt, ist hochgradig modular und kann für eine Vielzahl von OEM-Anwendungen entwickelt werden. Es setzte den Industriestandard für 15-mm-Ventile und wurde mit zahlreichen Design- und Technologiepreisen ausgezeichnet. Die MICROSOL-Plattform umfasst On/Off- und mediengetrennte Ventile.

E-Mail deutschland@imi-precision.com

Mo-Do: von 08:00 bis 17:00 Uhr
Fr: von 08:00 bis 16:00 Uhr