Process Control


Process Control

In einer Vielzahl von Branchen spielt die Fähigkeit, den Druck und den Fluss eines Prozessmediums präzise zu steuern eine entscheidende Rolle. Unsere Produktpalette reicht von Energieanwendungen über Nahrungsmittel und Getränke, Umweltmanagement bis hin zur industriellen Fertigung und erfüllt strenge Leistungsanforderungen.

Sicherheit, Zuverlässigkeit und Compliance sind die zentralen Anliegen der meisten Werksleiter. Norgren-Produkte verbessern die Sicherheit, reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Prozesseffizienz, sodass unsere Kunden ihre Ziele erreichen und wiederum ihre Kunden zufriedenstellen können.

Fluid Control-Lösungen können je nach Anforderung in direktem Kontakt mit den Prozessmedien oder als mediengetrennte Systeme installiert werden. Die Eigenschaften der Prozessmedien variieren erheblich, sodass die richtige Auswahl des Ventils unglaublich wichtig ist.  Typischerweise konzentrieren sich Anwendungen auf die Durchfluss- und Druckregelung eines Gases oder Fluids in einem Haupt- oder Hilfssystem. Unsere Produkte sind speziell auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter rauen Bedingungen ausgelegt.


Branchen

 

Erfahren Sie, wie wir mit unseren marktführenden Produkten Lösungen anbieten, die den spezifischen Anforderungen einer Reihe von Anwendungen in unterschiedlichen Branchen gerecht werden:

Produkte

 

Leicht verständliche Erklärungen darüber, wie unsere Produkte funktionieren und wo sie eingesetzt werden können:

Service

 

Unser gesammeltes Material, das Sie benötigen, um mehr über unsere Produkte zu erfahren und sich mit einem Experten in Verbindung zu setzen finden Sie hier:

 

FAQ

 

Unsere Produktspezialisten beantworten häufig gestellte Fragen zu Prozessventilen und -systemen, damit Sie unsere Produkte optimal nutzen können:


Anwendungen

 

Durchflusssteuerung

Regelventile werden typischerweise verwendet, um den Durchfluss von Flüssigkeit oder Gas in einem System zu regulieren. Regelventile werden unter anderem in der Abwasser- und Wasserindustrie, in Energieanwendungen und Kraftwerken sowie auf Öl- und Gasplattformen eingesetzt. Die Anwendungen variieren von der Steuerung des nachgeschalteten Durchflusses über die Verwendung in Sicherheitsabschaltsystemen bis hin zur Betätigung von Kugelhähnen. Unsere Produktpalette umfasst eine Vielzahl von Materialien und globalen Zertifizierungen, die für diese Branchen geeignet sind.

ATEX Zertifizierung

Die ATEX-Zertifizierung ist eine EU-Richtlinie, die Geräte und Arbeitsverfahren für explosionsgefährdete Bereiche regelt. Dies betrifft gefährliche, möglicherweise explosive Umgebungen, in denen brennbare Gase, Dämpfe und / oder Staub vorhanden sind.

Dosieren und Messen

Die anspruchsvollen Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie erfordern häufig eine spezielle Lösung zur Flüssigkeitsregelung. Von der Optimierung der Druckregelung in der Getränkeindustrie über die präzise Abgabe und Dosierung in der Abfüll- und Verpackungsindustrie bis hin zu Hygieneverteilern - unser Team entwickelt Lösungen, um den spezifischen Anforderungen unseres Kunden gerecht zu werden.

Temperaturkontrolle

Das Temperaturmanagement in der Prozessindustrie ist entscheidend, um sicherzustellen, dass industrielle Prozesse und Maschinen im optimalen Temperaturbereich arbeiten, um beste Leistung mit Sicherheit in Einklang zu bringen. Dies umfasst das Kühlen, um eine Überhitzung eines Prozesses oder einer Maschine zu verhindern, sowie das Erhitzen des Prozesses, um eine genaue und stabile Temperatursteuerung während kritischer industrieller Prozesse bereitzustellen.

Prozessmedien können von aggressiven Brennstoffen und Gasen bis hin zu Dampf, Wasser oder Kühlflüssigkeit variieren. ATEX-Ventile für explosionsgefährdete Bereiche, vorgesteuerte Ventile sowie direkt und indirekt betätigte Ventile werden branchenweit eingesetzt.


Marken

Unser IMI Buschjost-Sortiment umfasst eine Vielzahl von Prozessventilen und -systemen für Flüssigkeiten und Gase. Dies schließt direkt und indirekt betätigte Magnetventile, fremdgesteuerte Ventile, Motorregelventile und Ventile für Entstaubungsanlagen ein. IMI Buschjost-Produkte werden für Anwendungen von der Wasseraufbereitung bis zur Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der chemischen Industrie, Materialherstellung, bei diversen Heizungs- und Kühlsystemen, industriellen Reinigungssystemen oder Abwasserbehandlungsanlagen eingesetzt und aufgrund ihrer Leistung und Zuverlässigkeit ausgewählt.

Unter unserer Marke IMI FAS haben wir ein umfassendes Sortiment an Miniatur-Fluidregelventilen für anspruchsvolle Anwendungen im Programm. Dies schließt Magnetventile, Proportionalventile und mediengetrennte Ventile ein, die am häufigsten in medizinischen Geräten, Umweltüberwachungssystemen und Drucksystemen verwendet werden.

  • Unsere Marke IMI Herion bietet Ventile und Systeme für pneumatische und hydraulische Prozesssteuerungsanwendungen. Dazu gehören Magnetventile, NAMUR-Ventile zur Stellantriebssteuerung, Sicherheitsventile und -systeme für die Maschinensteuerung sowie ATEX- und SIL-Ventile für den Einsatz in explosionsgefährdeten und rauen Umgebungen.

IMI Maxseal-Ventile und -Regler eignen sich gut für Offshore Öl- und Gasanwendungen. Sie werden jedoch auch für die Speicherung und das Management von Industrie- und Prozessgasen, die Lebensmittelverarbeitung sowie für Anwendungen auf See und an der Küste eingesetzt. Aufgrund der Konstruktion aus vollständig rostfreiem Stahl in Verbindung mit globalen Zertifizierungen entscheiden sich Kunden für IMI Maxseal, um höchste Zuverlässigkeit und Leistung zu erzielen.