Hochdruck-Regler


Hochdruck-Regler

Norgren bietet zuverlässige Lösungen für die Hochdruck-Gasregelung am Kompressorausgang sowie in nachgeschalteten Anwendungen zur Druckreduzierung, wie z. B. in der Zapfsäule. Unsere federbelasteten Druckregler (auch Reduzierer oder Minderer genannt) regeln den Ausgangsdruck bei variierenden Eingangsdrücken und Durchflüssen mit hoher Genauigkeit.


Mit einem robusten, korrosionsbeständigen, abgedichteten Federgehäuse sind unsere Regler auf Langlebigkeit ausgelegt und bieten eine Produktlebensdauer von bis zu 35 Jahren bei stabiler Druckpräzision, die bis zu 10 Jahre ohne Korrektur bleiben kann.

Hochdruck-
Regler D973
  • Maximaler Eingangsdruck:
    • 1000 bar
  • Manuelle Einstellung per Drehknopf
  • Druckregelbereich:
    • 0 - 700 bar
  • Material: Edelstahl 316L
  • Sitzmaterial: Edelstahl/1.4401
  • Umgebungstemperatur: -45 - +150°C, abhängig vom Dichtungsmaterial
  • Anschlussgröße: G3/8, SFX 3/8" OD
Hochdruck-
Regler J50
  • Maximaler Eingangsdruck:
    • 550 bar (Aluminium)
    • 750 bar (Edelstahl)
  • Manuelle Einstellung per Drehknopf
  • Maximaler Eingangsdruck:
    • 550 bar (Aluminium)
    • 750 bar (Edelstahl)
  • Druckregelbereich:
    • 0 - 275 bar (Aluminium)
    • 0 - 550 bar (Edelstahl)
  • Gehäusematerial: Aluminium/L 168.T6511, Edelstahl 316/1.4401
  • Sitzmaterial: Edelstahl/1.4401
  • Umgebungstemperatur: -50 - +150°C, abhängig vom Dichtungsmaterial.
  • Anschlussgröße: G3/8, NPT 3/8.

Auf der Suche nach einer Lösung für Ihre Wasserstoff-Anwendung?

Bitte geben Sie Ihre Daten unten ein