Stopp-Ventil

Artikel: 102GA0828
  • Push-In Schnellsteckverbindungen erleichtern den Aufbau von pneumatischen Systemen
  • Optimale Schlauchsicherung
  • Vereinfachung von pneumatischen Systemen
Gewinde:G1/4
Rohr außen Ø:8 mm
Gehäusematerial:Glasgefülltes Nylon;Nickelbeschichtetes Messing
Dichtungsmaterial:Nitril;Polyurethan
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  
Dont forget you'll need these accessories

Schläuche

Rohre und Schläuche – Polyamidrohre

Artikel:PA2-0008025C
Norm:DIN 74324
Rohr außen Ø:8 mm
Schlauchlänge:25 m

Rohre und Schläuche – Polyamidrohre

Artikel:PA2-0008100
Norm:DIN 74324
Rohr außen Ø:8 mm
Schlauchlänge:100 m

Technische Details

Betriebsmedium:Druckluft
Gewinde:G1/4
Rohr außen Ø:8 mm
Maximaler Betriebsdruck:10,00 bar
Druckbereich:1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 80 °C
Dichtungsmaterial:Nitril;Polyurethan
Gehäusematerial:Glasgefülltes Nylon;Nickelbeschichtetes Messing
Rohr-/ Schlauchgrößen:8.0
Dichtring:NBR (silikonfrei)