Schrägsitzventil aus Messing in G1 1/2

Artikel: 8228600.0000.00000
  • Hohe Durchflussleistung
  • Für verschmutzte Fluide geeignet
  • Schließschlagarm
  • Für Vakuum max. 90% geeignet
  • Mit oder ohne angebautem Steuerventil
Funktion:2/2
Anschluss:G1-1/2
Schaltfunktion:NC

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G1-1/2
Nennweite:40.0
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Druckbereich:0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 180 °C
Medientemperatur:-10 ... 60 °C
Maximaler Betriebsdruck:10,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:180.0
kv-Wert:37,0 m3/h
Durchflussrate (Luft):16284,0 Nl/min
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:PTFE
Baureihe:82180