Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1/2

Artikel: 8240200.9101.22000
  • Hohe Durchflussleistung
  • Schließdämpfung
  • Einfacher, kompakter Aufbau
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®)
  • Internationale Zulassungen
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G1/2
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:220Vdc
Druckbereich:0.1 ... 16 bar

Cad

Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G1/2
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:220Vdc
Druckbereich:0.1 ... 16 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 50 °C
Medientemperatur:-10 ... 90 °C
Maximaler Betriebsdruck:16,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:90.0
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:3,8 m3/h
Durchflussrate (Luft):1672,0 Nl/min
Einbau:Optional
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:NBR
Spulen Code:9101
Baureihe:82400