Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G3/4

Artikel: 8240300.9101.23050
  • Hohe Durchflussleistung
  • Schließdämpfung
  • Einfacher, kompakter Aufbau
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®)
  • Internationale Zulassungen
Funktion:2/2
Anschluss:G3/4
Spannung:230Vac 50Hz
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9101
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  

Buy from Norgren


Technische Details

Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G3/4
Nennweite:20.0
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:230Vac 50Hz
Druckbereich:0.1 ... 16 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 50 °C
Medientemperatur:-10 ... 90 °C
Maximaler Betriebsdruck:16,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:90.0
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:6,1 m3/h
Durchflussrate (Luft):2685,0 Nl/min
Einbau:Optional
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:NBR
Spulen Code:9101
Baureihe:82400