Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1

Artikel: 8240400.9101.23050
  • Hohe Durchflussleistung
  • Schließdämpfung
  • Einfacher, kompakter Aufbau
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®)
  • Internationale Zulassungen
Funktion:2/2
Anschluss:G1
Spannung:230Vac 50Hz
Gehäusematerial:Messing
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  

Technische Details

Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G1
Nennweite:25.0
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:230Vac 50Hz
Durchflussrate (Luft):4181,0 Nl/min
Maximaler Betriebsdruck:16,00 bar
Druckbereich:0.1 ... 16 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 50 °C
Medientemperatur:-10 ... 90 °C
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:9,5 m3/h
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:NBR