Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1 1/2

Artikel: 8240600.9101.02400
  • Hohe Durchflussleistung
  • Schließdämpfung
  • Einfacher, kompakter Aufbau
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®)
  • Internationale Zulassungen
Funktion:2/2
Anschluss:G1-1/2
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9101

Cad

Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G1-1/2
Nennweite:32.0
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:24Vdc
Druckbereich:0.1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 50 °C
Medientemperatur:-10 ... 90 °C
Maximaler Betriebsdruck:10,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:90.0
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:23,0 m3/h
Durchflussrate (Luft):11003,0 Nl/min
Einbau:Optional
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:NBR
Spulen Code:9101
Zertifikate - IP-Bewertung:EN 60529 IP65
Zertifikate - REACH:Verfügbar
Zertifikate - RoHS-konform:Verfügbar
Zertifikate - WEEE:WEEE
Klassifikation - eClass 11:51030690
Klassifikation - HS-Code (Zoll):84812090
Klassifikation - HTS-Code (Harmonisierter Zolltarifplan):8481200050
Klassifikation - UNSPSC-Code:40141605
Klassifikation - US-Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):EAR99
Produkt - Höhe:92,0 mm
Produkt - Länge:124,5 mm
Produkt - Breite:132,0 mm
Produkt - Maßeinheit:EA
Haltbarkeitsdauer:10 Jahre
Country of Origin:Germany
Baureihe:82400