Ventil ohne Magnet aus Messing in 1 1/4" NPT

Artikel: 8241500.9100.00000
  • Hohe Durchflussleistung
  • Schließdämpfung
  • Einfacher, kompakter Aufbau
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®)
  • Internationale Zulassungen
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:NPT1-1/4
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:Ohne Magnet
Druckbereich:0.1 ... 10 bar

Cad

Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:NPT1-1/4
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:Ohne Magnet
Druckbereich:0.1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 50 °C
Medientemperatur:-10 ... 90 °C
Maximaler Betriebsdruck:10,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:90.0
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:23,0 m3/h
Durchflussrate (Luft):10123,0 Nl/min
Einbau:Optional
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:NBR
Spulen Code:9100
Baureihe:82410