Motorregelventil aus Messing in G1/2

Artikel: 8288261.9638.02400
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Verschleißfreier keramischer Flachdrehschieber
  • Ventilstellung bleibt bei Abschaltung erhalten
  • Unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Internationale Zulassungen
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G1/2
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:Drosselklappenstellung mit Nullabschluss
Spulen Code:9638

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G1/2
Nennweite:15.0
Funktion:2/2 motorisch
Schaltfunktion:Drosselklappenstellung mit Nullabschluss
Spannung:24Vdc
Druckbereich:-0.9 ... 10 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 40 °C
Medientemperatur:-10 ... 90 °C
Maximaler Betriebsdruck:10,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:90.0
Schutzart:EN 60529 IP54
82880 - Motor Type:Stepping Motor
kv-Wert:1,1 m3/h
Durchflussrate (Luft):484,0 Nl/min
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:EPDM
Spulen Code:9638
Baureihe:82880