Motorregelventil aus Messing in G1

Artikel: 8288400.9615.02400
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Verschleißfreier keramischer Flachdrehschieber
  • Ventilstellung bleibt bei Abschaltung erhalten
  • Unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Internationale Zulassungen
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G1
Spannung:24Vdc
Gehäusematerial:Messing
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  

Technische Details

Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G1
Nennweite:20.0
Funktion:2/2 motorisch
Schaltfunktion:Drosselklappenstellung mit Nullabschluss
Spannung:24Vdc
Durchflussrate (Luft):1937,0 Nl/min
Maximaler Betriebsdruck:6,00 bar
Druckbereich:-0.9 ... 6 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 40 °C
Medientemperatur:-10 ... 90 °C
Schutzart:EN 60529 IP54
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:NBR