2/2 Way Motorised Valve

Artikel: 8288474.9668.02400
  • Low power consumption
  • Wear-resistant ceramic rotary action sliding plate
  • Valve remains on last setting if power lost
  • Will handle contaminated fluids
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G1
Spannung:24Vdc
Spulen Code:9668

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G1
Nennweite:20.0
Funktion:2/2 motorisch
Spannung:24Vdc
Umgebungstemperatur:-10 ... 40 °C
Medientemperatur:-10 ... 90 °C
Schutzart:IP54
82880 - Motor Type:Stepping Motor
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:NBR
Spulen Code:9668
Baureihe:82880