Magnetisch betätigtes Staubfilterventil aus Aluminium in G3/4

Artikel: 8296300.8171.02400
  • Hohe Durchflussleistung
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Twist-on®)
  • Schalldämpfer serienmäßig
  • Einteilige Membran
  • Auch für niedrige Temperaturen bis –40°C (–40°F) erhältlich
Funktion:2/2
Anschluss:G3/4
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8171
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  

Technische Details

Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:G3/4
Nennweite:20.0
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:24Vdc
Druckbereich:0.4 ... 8 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 85 °C
Medientemperatur:-20 ... 85 °C
Maximaler Betriebsdruck:8,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:85.0
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:18,0 m3/h
Durchflussrate (Luft):7922,0 Nl/min
Gehäusematerial:Aluminium-Druckguss
Material Sitzdichtung:TPE
Spulen Code:8171
Baureihe:82960