Magnetisch betätigtes Staubfilterventil aus Aluminium in 1" NPT

Artikel: 8297400.8171.12060
  • Hohe Durchflussleistung
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Twist-on®)
  • Schalldämpfer serienmäßig
  • Einteilige Membran
  • Auch für niedrige Temperaturen bis –40°C (–40°F) erhältlich
Funktion:2/2
Anschluss:NPT1
Spannung:120Vac 60Hz
Gehäusematerial:Aluminium-Druckguss
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  

Technische Details

Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:NPT1
Nennweite:25.0
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:120Vac 60Hz
Durchflussrate (Luft):9683,0 Nl/min
Maximaler Betriebsdruck:8,00 bar
Druckbereich:0.4 ... 8 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 85 °C
Medientemperatur:-20 ... 85 °C
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:22,0 m3/h
Gehäusematerial:Aluminium-Druckguss
Material Sitzdichtung:TPE