Schrägsitzventil aus Messing in G1 1/4

Artikel: 8450500.0000.00000
  • Einfache Umrüstung in Ruhestellung geöffnet oder doppeltwirkend
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig
  • Schließschlagarm
  • Für verschmutzte Fluide geeignet
  • Für Vakuum max. 90% geeignet
  • Umgekehrte Durchflussrichtung optional
Funktion:2/2
Anschluss:G1-1/4
Anschlussgröße:Gewinde
Schaltfunktion:NC

Cad

Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G1-1/4
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Druckbereich:0 ... 7 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 60 °C
Medientemperatur:-10 ... 180 °C
Maximaler Betriebsdruck:7,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:180.0
kv-Wert:23,0 m3/h
Durchflussrate (Luft):10123,0 Nl/min
Einbau:Optional
Medium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Gehäusematerial:Messing
Material - Elastomere:PTFE
Material Sitzdichtung:PTFE
Zertifikate - REACH:Verfügbar
Zertifikate - RoHS-konform:Lieferbar auf Anfrage
Zertifikate - WEEE:NonWEEE
Klassifikation - eClass 11:51030690
Klassifikation - HS-Code (Zoll):84812090
Klassifikation - HTS-Code (Harmonisierter Zolltarifplan):8481200050
Klassifikation - UNSPSC-Code:40141605
Klassifikation - US-Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):EAR99
Produkt - Höhe:28,5 mm
Produkt - Länge:67,0 mm
Produkt - Breite:44,0 mm
Produkt - Maßeinheit:EA
Haltbarkeitsdauer:10 Jahre
Country of Origin:Germany
Baureihe:84500