Schrägsitzventil aus Messing in G2

Artikel: 8450700.0000.00000
  • Einfache Umrüstung in Ruhestellung geöffnet oder doppeltwirkend
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig
  • Schließschlagarm
  • Für verschmutzte Fluide geeignet
  • Für Vakuum max. 90% geeignet
  • Umgekehrte Durchflussrichtung optional
Funktion:2/2
Anschluss:G2
Anschlussgröße:Gewinde
Schaltfunktion:NC
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  

Buy from Norgren


Technische Details

Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G2
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Druckbereich:0 ... 3 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 60 °C
Medientemperatur:-10 ... 180 °C
Maximaler Betriebsdruck:3,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:180.0
kv-Wert:37,0 m3/h
Durchflussrate (Luft):16284,0 Nl/min
Einbau:Optional
Medium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Gehäusematerial:Messing
Material - Elastomere:PTFE
Material Sitzdichtung:PTFE
Baureihe:84500