Pilotventil für fremdgesteuerte Ventile aus Aluminium in G1/4

Artikel: 8466000.9101.02400
  • Kompakte Bauweise
  • Komplett mit Anschlussmutter und Dichtung
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet(Click-on®)
  • Geringe Leistungsaufnahme
Funktion:3/2
Anschluss:G1/4
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9101
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  

Technische Details

Betriebsmedium:Druckluft;Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G1/4
Nennweite:1.6
Funktion:3/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:24Vdc
Druckbereich:1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 60 °C
Medientemperatur:-10 ... 60 °C
Maximaler Betriebsdruck:10,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:60.0
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803
Schutzart:EN 60529 IP65
Durchflussrate (Luft):31,0 Nl/min
Gehäusematerial:Aluminium-Druckguss
Material Sitzdichtung:TPU
Spulen Code:9101
Baureihe:84660