Schrägsitzventil aus Edelstahl in G3/4

Artikel: 8474300.0000.00000
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig
  • Schließschlagarm
  • Für verschmutzte Fluide geeignet
  • Für Vakuum max. 90% geeignet
  • Umgekehrte Durchflussrichtung optional
Funktion:2/2
Anschluss:G3/4
Schaltfunktion:NC

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Aggressive Gase und Flüssigkeiten
Anschluss:G3/4
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Druckbereich:0 ... 8 bar
Umgebungstemperatur:-10 ... 60 °C
Medientemperatur:-10 ... 180 °C
Maximaler Betriebsdruck:8,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:180.0
kv-Wert:10,0 m3/h
Durchflussrate (Luft):4401,0 Nl/min
Gehäusematerial:Edelstahl
Material Sitzdichtung:PTFE
Baureihe:84740