Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1 1/4

Artikel: 8536500.9151.02400
  • Kompakt gebautes Kolbenventil
  • Hohe Durchflussleistung
  • Schließdämpfungskonus
  • Ventilkolben in PTFE-Führungsringen
  • Hohe Lebensdauer
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®)
Funktion:2/2
Anschluss:G1-1/4
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9151

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G1-1/4
Nennweite:32.0
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:24Vdc
Druckbereich:0.5 ... 40 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 50 °C
Medientemperatur:-20 ... 90 °C
Maximaler Betriebsdruck:40,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:90.0
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:25,0 m3/h
Durchflussrate (Luft):11003,0 Nl/min
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:NBR
Spulen Code:9151
Baureihe:85360