Ventil ohne Magnet aus Messing in G2

Artikel: 8536703.9150.00000
  • Kompakt gebautes Kolbenventil
  • Hohe Durchflussleistung
  • Schließdämpfungskonus
  • Ventilkolben in PTFE-Führungsringen
  • Hohe Lebensdauer
  • Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®)
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G2
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:Ohne Magnet
Druckbereich:0.5 ... 40 bar

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Neutrale Gase und liquide Flüssigkeiten
Anschluss:G2
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:Ohne Magnet
Druckbereich:0.5 ... 40 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 50 °C
Medientemperatur:-10 ... 110 °C
Maximaler Betriebsdruck:40,00 bar
Maximale Fluidtemperatur:110.0
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:43,0 m3/h
Durchflussrate (Luft):18925,0 Nl/min
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:FPM
Spulen Code:9150
Baureihe:85360