2/2-Wege Kolbensitzventile

Artikel: 8575306.8920.23049
  • Hohe Durchflussleistung
  • Für robuste Anwendungen
  • Geeignet für Vakuum
  • Für Systeme mit niedrigen oder schwankenden Druckverhältnissen
Funktion:2/2
Anschluss:NPT3/4
Spannung:230Vac 40/60Hz
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8920

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Aggressive Gase und Flüssigkeiten
Anschluss:NPT3/4
Nennweite:20.0
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:230Vac 40/60Hz
Druckbereich:0 ... 25 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 50 °C
Medientemperatur:-20 ... 110 °C
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803 Form A
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:7,0 m3/h
Gehäusematerial:Edelstahl
Material Sitzdichtung:PTFE
Spulen Code:8920
Baureihe:85750