2/2-Wege Kolbensitzventile

Artikel: 8575414.8900.02400
  • Hohe Durchflussleistung
  • Für robuste Anwendungen
  • Geeignet für Vakuum
  • Für Systeme mit niedrigen oder schwankenden Druckverhältnissen
Betriebsmedium:Aggressive Gase und Flüssigkeiten
Anschluss:NPT1
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:24Vdc
Druckbereich:0 ... 25 bar

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Aggressive Gase und Flüssigkeiten
Anschluss:NPT1
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:24Vdc
Druckbereich:0 ... 25 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 50 °C
Medientemperatur:-20 ... 110 °C
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803 Form A
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:10,5 m3/h
Gehäusematerial:Edelstahl
Material Sitzdichtung:EPDM
Spulen Code:8900
Baureihe:85750