Magnetventil ohne Differenzdruck aus Messing in G1

Artikel: 8672400.8406.23049
  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
  • Hohe Durchflussleistung
  • Für Dampf und Heißwasser
  • Schließdämpfung
Funktion:2/2
Anschluss:G1
Spannung:230Vac 40/60Hz
Gehäusematerial:Messing
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  

Technische Details

Betriebsmedium:Heißwasser und Dampf
Anschluss:G1
Nennweite:25.0
Funktion:2/2
Schaltfunktion:NC
Spannung:230Vac 40/60Hz
Durchflussrate (Luft):4401,0 Nl/min
Maximaler Betriebsdruck:16,00 bar
Druckbereich:0 ... 16 bar
Umgebungstemperatur:0 ... 60 °C
Medientemperatur:0 ... 200 °C
Elektrischer Anschluss:DIN EN 175301-803
Schutzart:EN 60529 IP65
kv-Wert:10,0 m3/h
Gehäusematerial:Messing
Material Sitzdichtung:PTFE