Fleetfit-Schnellsteckverbindungen Für Fahrzeugtechnik

Artikel: 97466670
  • Einfache Rohr-/Schlauchmontage und -demontage (kein Werkzeug erforderlich)
  • Wenige Komponenten, damit Reduzierung von Leckagemöglichkeiten
  • Korrosionsbeständig
  • Schnelle Identifikation - Rohrdurchmesser auf dem Lösering gekennzeichnet
  • Zeitersparnis durch geringeren Montage- und Wartungsaufwand
  • Hohe Zuverlässigkeit und weniger Tests
  • Einfache Rohr-/Schlauchmontage in Bereichen mit eingeschränktem Zutritt
  • Einhaltung spezifischer Normen und Vorschriften
Norm:DIN 74324
Gewinde:M22x1.5
Rohr außen Ø:15 mm
Bauform:Gerader Durchgangsverbinder
Serie:Fleetfit
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  

Buy from Norgren


Technische Details

Betriebsmedium:Druckluft
Gewinde:M22x1.5
Bauform:Gerader Durchgangsverbinder
Rohr außen Ø:15 mm
Druckbereich:0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur:-40 ... 100 °C
Norm:DIN 74324
Serie:Fleetfit