Balgzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 16 ", Hub 315 mm

Artikel: M/31162
  • Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
  • Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich
  • Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator
Funktion:Einfachwirkend
Hublänge:315 mm
Anschluss:G1/2
Zylinderdurchmesser:16"
Anzahl der Faltenbälge:2
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  

Buy from Norgren


Technische Details

Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:G1/2
Funktion:Einfachwirkend
Druckbereich:0 ... 8 bar
Umgebungstemperatur:-40 ... 70 °C
Hublänge:315 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar:65250 N
Material - Bolzen und Schraube:Zinkchromatierter Stahl
Zertifikate - REACH:Lieferbar auf Anfrage
Zertifikate - RoHS-konform:Lieferbar auf Anfrage
Zertifikate - WEEE:NonWEEE
Klassifikation - eClass 11:51010390
Klassifikation - HS-Code (Zoll):84123100
Klassifikation - HTS-Code (Harmonisierter Zolltarifplan):8412310000
Klassifikation - UNSPCS-Code:31251504
Klassifikation - US-Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):EAR99
Produkt - Durchmesser:435,0 mm
Produkt - Höhe:125,0 mm
Produkt - Gewicht:7,600 kg
Produkt - Maßeinheit:EA
Haltbarkeitsdauer:10 Jahre
Baureihe:M/31000