<font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">5/2-Wege-Reversierblock</font>

Artikel: NE/13338
  • Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 3
  • Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren extrem lange Lebensdauer
  • Bei entsprechender Applikation kann für die Sicherheitsfunktion "Reversieren" (Druckafbau an 2 und Druckabbau an 4) der Performance Level "e" (Kategorie 4) nach DIN EN ISO 13849-1 erreicht werden
  • Integrierter, induktiver Näherungsschalter zur Diagnosedeckung (DC = 99%)
Anschluss:G1/8;G1/2

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Gefilterte (40 µm), geölte und ungeölte Druckluft
Anschluss:G1/8;G1/2
Druckbereich:-0.9 ... 16 bar
Umgebungstemperatur:-15 ... 50 °C
Schutzart:IP65
Gehäusematerial:Aluminiumdruckguss
Material - Dichtungen:NBR