Rohre und Schläuche – Polyamidrohre

Artikel: PA2-0008025C
    Norm:DIN 74324
    Rohr außen Ø:8 mm
    Schlauchlänge:25 m
    Farbe:Natur

    Technische Details

    MerkmalBeschreibung
    Betriebsmedium:Druckluft
    Rohr außen Ø:8 mm
    Umgebungstemperatur:-40 ... 80 °C
    Maximaler Betriebsdruck:19,00 bar
    Norm:DIN 74324
    Farbe:Natur
    Schlauchlänge:25 m
    Zertifikate - REACH:Lieferbar auf Anfrage
    Zertifikate - RoHS-konform:Lieferbar auf Anfrage
    Zertifikate - WEEE:NonWEEE
    Klassifikation - eClass 11:51070190
    Klassifikation - HS-Code (Zoll):39173200
    Klassifikation - HTS-Code (Harmonisierter Zolltarifplan):3917329090
    Klassifikation - UNSPSC-Code:40142002
    Klassifikation - US-Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):EAR99
    Produkt - Durchmesser:8,0 mm
    Produkt - Länge:25000,0 mm
    Produkt - Gewicht:0,750 kg
    Produkt - Maßeinheit:EA
    Haltbarkeitsdauer:10 Jahre
    Country of Origin:China
    Baureihe:PA2