Balgzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 2-3/4 ", Hub 45 mm

Artikel: PM/31022
  • Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
  • Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich
  • Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator
  • Kurze Bauweise spart Platz
Funktion:Einfachwirkend
Hublänge:45 mm
Anschluss:G1/4
Zylinderdurchmesser:2-3/4"
Anzahl der Faltenbälge:2
 
vsl. Zustellung:  
Lead Time:  

Buy from Norgren


Technische Details

Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:G1/4
Funktion:Einfachwirkend
Druckbereich:0 ... 8 bar
Umgebungstemperatur:-30 ... 50 °C
Hublänge:45 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar:2130 N
Baureihe:PM/31000