Balgzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 6 ", Hub 115 mm

Artikel: PM/31062
  • Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
  • Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich
  • Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator
  • Kurze Bauweise spart Platz
Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:G1/2
Funktion:Einfachwirkend
Druckbereich:0 ... 8 bar
Umgebungstemperatur:-30 ... 50 °C
Hublänge:115 mm

Cad

Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:G1/2
Funktion:Einfachwirkend
Druckbereich:0 ... 8 bar
Umgebungstemperatur:-30 ... 50 °C
Hublänge:115 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar:10600 N
Zertifikate - REACH:Lieferbar auf Anfrage
Zertifikate - RoHS-konform:Lieferbar auf Anfrage
Zertifikate - WEEE:NonWEEE
Klassifikation - eClass 11:51010390
Klassifikation - HS-Code (Zoll):84123100
Klassifikation - HTS-Code (Harmonisierter Zolltarifplan):8412310000
Klassifikation - UNSPSC-Code:31251504
Klassifikation - US-Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):EAR99
Produkt - Durchmesser:175,0 mm
Produkt - Länge:115,0 mm
Produkt - Gewicht:2,700 kg
Produkt - Maßeinheit:EA
Haltbarkeitsdauer:10 Jahre
Country of Origin:Germany
Baureihe:PM/31000