ISO/VDMA Profilzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 40 mm, Hub 100 mm

Artikel: PRA/181040/M/100
  • Universeller Einsatz durch Anpassung an ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1
  • Vier Nuten am Zylinderrohr ermöglichen direkte Befestigung der Magnetschalter M/50
  • Befestigungselemente entsprechend ISO 15552, 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1
Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:G1/4
Funktion:Einfachwirkend
Druckbereich:2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 80 °C
Zylinderdurchmesser:40 mm

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:G1/4
Funktion:Einfachwirkend
Druckbereich:2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 80 °C
Zylinderdurchmesser:40 mm
Kolbenstangendurchmesser:16 mm
Hublänge:100 mm
Dichtungsmaterial:Nitril;Polyurethan
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Feder deckelseitig oder Feder bodenseitig:Feder Deckelseitig
Rückstellkraft Feder:60 N
Theoretische Kraft bei 6 bar:648 N
Material - Elastomere:Nitril;Polyurethan
Material - Kolbendichtung:Polyurethan
Material - Kolbenstange:Rostfreier Stahl (martenitisch)
Baureihe:PRA/181000/M

Zubehör

Verschraubung

Gerade Verschraubung (Außen- und Innensechskant)

Artikel:C02250628
Gewinde:G1/4
Rohr außen Ø:6 mm
Bauform:Gerader Durchgangsverbinder

Winkelverschraubung drehbar

Artikel:C02470628
Gewinde:G1/4
Rohr außen Ø:6 mm
Bauform:Winkelverschraubung

Verschleißteilsatz

Verschleißteilsatz für RA/8000

Artikel:QA/8040/00
Zylinderdurchmesser:40 mm

Schalter

M/50 Magnetschalter, Reed, 5 m Kabel

Artikel:M/50/LSU/5V
Funktion:Reed, normal geöffnet
Norm:EN 60529;EN 60947-5-2
Spannung:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Befestigungselemente

Lagerbock starr, breit Typ SW

Artikel:M/P19494
Zylinderdurchmesser:40 mm

Lagerbock starr, schmal, Typ SS

Artikel:M/P19932
Zylinderdurchmesser:40 mm

Befestigungselement US

Artikel:M/P40311
Zylinderdurchmesser:40 mm

Schwenkzapfenbefestigung verschiebbar - UH

Artikel:PQA/182040/40
Zylinderdurchmesser:40 mm

C - Fußbefestigung 40mm Durchmesser

Artikel:QA/8040/21
Zylinderdurchmesser:40 mm

R - Schwenkbefestigung 40mm Durchmesser

Artikel:QA/8040/27
Zylinderdurchmesser:40 mm

UR - Schwenkbefestigung 40mm Durchmesser

Artikel:QA/8040/33
Zylinderdurchmesser:40 mm

Schläuche

Rohre und Schläuche – Polyamidrohre

Artikel:PA2-0006025C
Norm:DIN 74324
Rohr außen Ø:6 mm
Schlauchlänge:25 m

Rohre und Schläuche – Polyamidrohre

Artikel:PA2-0006100
Norm:DIN 74324
Rohr außen Ø:6 mm
Schlauchlänge:100 m

Ventile

In-Line Wegeventile Elektropneumatisch

Artikel:V61B411A-A313J
Funktion:3/2
Betätigung:Spule / Spule
Anschluss:G1/4

In-Line Wegeventile Elektropneumatisch

Artikel:V61B417A-A313J
Funktion:3/2
Betätigung:Spule / Feder
Anschluss:G1/4