ISO/VDMA Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 80 mm, Hub 520 mm

Artikel: PRA/182080/M/520
  • Entsprechend ISO 15552, 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1
  • Profilzylinderrohr mit innenliegenden Zugstangen
  • Normzylinder in verschiedenen Ausführungen bieten Flexibilität für jede Anwendung
  • Polyurethan-Dichtungen sichern hohen Wirkungsgrad und lange Lebensdauer
  • Vier Nuten am Zylinderrohr ermöglichen direkte Befestigung der Magnetschalter M/50
Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:G3/8
Funktion:Doppeltwirkend
Druckbereich:1 ... 16 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 80 °C
Zylinderdurchmesser:80 mm

Cad

Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:G3/8
Funktion:Doppeltwirkend
Druckbereich:1 ... 16 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 80 °C
Zylinderdurchmesser:80 mm
Kolbenstangendurchmesser:25 mm
Hublänge:520 mm
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Theoretische Kraft bei 6 bar:3016 N
Material - Kolbendichtung:Polyurethan
Material - Kolbenstange:Rostfreier Stahl (martenitisch)
Material - Dichtungen:Polyurethan
Baureihe:PRA/182000/M

Zubehör

Verschraubung

Gerade Verschraubung (Außen- und Innensechskant)

Artikel:C02251038
Gewinde:G3/8
Rohr außen Ø:10 mm
Bauform:Gerader Durchgangsverbinder

Winkelverschraubung drehbar

Artikel:C02471038
Gewinde:G3/8
Rohr außen Ø:10 mm
Bauform:Winkelverschraubung

Drosselrückschlagventil (Abluft)

Artikel:C0K511038
Gewinde:G3/8
Rohr außen Ø:10 mm
Bauform:Drosselrückschlagventil

Schalter

M/50 Magnetschalter, Reed, 5 m Kabel

Artikel:M/50/LSU/5V
Funktion:Reed, normal geöffnet
Norm:EN 60529;EN 60947-5-2
Spannung:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Befestigungselemente

Lagerbock starr, breit Typ SW

Artikel:M/P19497
Zylinderdurchmesser:80 mm

Lagerbock starr, schmal, Typ SS

Artikel:M/P19935
Zylinderdurchmesser:80 mm

Befestigungselement US

Artikel:M/P40314
Zylinderdurchmesser:80 mm

BG - Deckel / Bodenflansch 80mm Durchmesser

Artikel:QA/8080/22
Zylinderdurchmesser:80 mm

D - Schwenkbefestigung hinten 80mm Durchmesser

Artikel:QA/8080/23
Zylinderdurchmesser:80 mm

R - Schwenkbefestigung 80mm Durchmesser

Artikel:QA/8080/27
Zylinderdurchmesser:80 mm

UR - Schwenkbefestigung 80mm Durchmesser

Artikel:QA/8080/33
Zylinderdurchmesser:80 mm

FH - Schwenkzapfenbefestigung

Artikel:QA/8080/34
Zylinderdurchmesser:80 mm

D2 - Schwenkbefestigung hinten 80mm Durchmesser

Artikel:QA/8080/42
Zylinderdurchmesser:80 mm

ISO/VDMA Führungseinheit (Gleitführung)

Artikel:QA/8080/51/50
Hublänge:50 mm
Zylinderdurchmesser:80 mm

ISO/VDMA Führungseinheit (Rollenführung)

Artikel:QA/8080/61/500
Hublänge:500 mm
Zylinderdurchmesser:80 mm